FG 88 SI-55 N019

Artikel-Nr.: 10.01.06.00147
Balgsauger (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 88
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
Faltenanzahl: 2.5
FG 88 SI-55 N019
Attribut Wert
d 11,7 mm
d1 25 mm
d2 29,3 mm
D1 88,2 mm
Dk 24,7 mm
Dmax(S) 95,5 mm
Ds 89 mm
H 86,5 mm
H2 19,7 mm
H3 26 mm
Z (Hub) 34 mm