FSG 30 VU1-72 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.06.00166

Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke

Baugröße30
SaugerwerkstoffVulkollan VU1
Materialhärte [Shore A]72 Shore A
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussG1/4"-IG
Faltenanzahl2,5
FSG 30 VU1-72 G1/4-IG
Attribut Wert
d2 15 mm
dn 3,50 mm
Dmax(S) 31,50 mm
Ds 29 mm
G1 G1/4"-IG
H 55 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 15 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugkraft 13,50 N
Abreißkraft 32 N
Volumen 8,50 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 25 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 6 mm
Baugröße 30
Nippelfamilie N 013
Saugerwerkstoff Vulkollan VU1
Materialhärte [Shore A] 72 Shore A
Gewicht 16,60 g
Faltenanzahl 2,50
Produktfamilie FSG


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Bestellhinweise: FSG 30 VU1-72 G1/4-IG

Der Sauggreifer FSG VU1 (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:

  • Sauger vom Typ FG VU1 – Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Durchmessern
  • Anschlussnippel vom Typ SA-NIP – verfügbar mit verschiedenen Gewinden

 

Verfügbare Ersatzteile: Sauger FG VU1, Anschlussnippel SA-NIP