FSG 60 VU1-72 G1/4-IG ON

Art-Nr.: 10.01.06.00171

Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke

Baugröße60
SaugerwerkstoffVulkollan VU1
Materialhärte [Shore A]72 Shore A
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussG1/4"-IG
Faltenanzahl2,5
FSG 60 VU1-72 G1/4-IG ON
Attribut Wert
d2 36 mm
dn 6 mm
Dmax(S) 62,50 mm
Ds 59 mm
G1 G1/4"-IG
H 70 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 30 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugkraft 61 N
Abreißkraft 100 N
Volumen 66,76 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 50 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 6 mm
Baugröße 60
Nippelfamilie N 014
Saugerwerkstoff Vulkollan VU1
Materialhärte [Shore A] 72 Shore A
Gewicht 47,10 g
Faltenanzahl 2,50
Produktfamilie FSG


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Bestellhinweise: FSG 60 VU1-72 G1/4-IG ON

Der Sauggreifer FSG VU1 (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:

  • Sauger vom Typ FG VU1 – Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Durchmessern
  • Anschlussnippel vom Typ SA-NIP – verfügbar mit verschiedenen Gewinden

 

Verfügbare Ersatzteile: Sauger FG VU1, Anschlussnippel SA-NIP