FG 30 VU1-72 N013

Artikel-Nr.: 10.01.06.00173
Balgsauger (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 30
Saugerwerkstoff: Vulkollan VU1
Werkstoffhärte: 72 °Sh
Faltenanzahl: 2.5
FG 30 VU1-72 N013
Attribut Wert
D1 30 mm
Dk 18 mm
Dmax(S) 31,5 mm
Ds 29 mm
d 8 mm
d1 15 mm
d2 15 mm
H 40 mm
H2 12 mm
H3 16 mm
Z 15 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3