FG 85 VU1-72 N015

Art-Nr.: 10.01.06.00175

Balgsauger (rund) für besonders unebene Werkstücke

Baugröße85
SaugerwerkstoffVulkollan VU1
Materialhärte [Shore A]72 Shore A
Faltenanzahl2,5
FG 85 VU1-72 N015
Attribut Wert
D1 85 mm
Dk 25 mm
Dmax(S) 90 mm
Ds 80,20 mm
d 12 mm
d1 25 mm
d2 51 mm
H 85 mm
H2 20 mm
H3 27 mm
Z (Hub) 45,50 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Baugröße 85
Saugkraft 120 N
Materialhärte [Shore A] 72 Shore A
Abreißkraft 250 N
Volumen 201,28 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 60 mm
Saugerwerkstoff Vulkollan VU1
Gewicht 115,20 g
Faltenanzahl 2,50
Nippelfamilie N 015
Produktfamilie FG

Bestellhinweise: FG 85 VU1-72 N015