Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauger (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße | 30 |
Saugerwerkstoff | Vulkollan VU1 |
Materialhärte [Shore A] | 72 Shore A |
Faltenanzahl | 1,5 |
Attribut | Wert |
---|---|
d | 8 mm |
d1 | 15 mm |
d2 | 17 mm |
D1 | 30 mm |
Dk | 18 mm |
Dmax(S) | 31,50 mm |
Ds | 29 mm |
H | 27 mm |
H2 | 12 mm |
H3 | 16 mm |
Z (Hub) | 8,50 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Faltenanzahl | 1,50 |
Saugkraft | 13,50 N |
Abreißkraft | 32 N |
Volumen | 5,76 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 20 mm |
Baugröße | 30 |
Saugerwerkstoff | Vulkollan VU1 |
Gewicht | 6,50 g |
Produktfamilie | FGA |
Bestellhinweise: FGA 30 VU1-72 N013