SA-NIP N014 G1/4-AG DN600

Artikel-Nr.: 10.01.06.00184
Saugeranschlussnippel
Nippel: N 014
Gewinde G1: G1/4"-AG
Gesamtlänge: 29.5 mm
Einbaulänge: 5 mm
Nennweite: 6,00 mm
Material: Aluminium
SA-NIP N014 G1/4-AG DN600
Attribut Wert
dn 6 mm
G1 G1/4"-AG
LG1 10 mm
SW1 17 mm
L1 29,5 mm
L 5 mm
L2 11,5 mm
L3 3 mm
D2 12,5 mm
D 16,5 mm