Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauger (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße | 85 |
Saugerwerkstoff | Vulkollan VU1 |
Materialhärte [Shore A] | 72 Shore A |
Faltenanzahl | 1,5 |
Attribut | Wert |
---|---|
d | 12 mm |
d1 | 25 mm |
d2 | 50,20 mm |
D1 | 85,50 mm |
Dk | 25 mm |
Dmax(S) | 86,50 mm |
Ds | 82,50 mm |
H | 47 mm |
H2 | 20 mm |
H3 | 25 mm |
Z (Hub) | 15 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Faltenanzahl | 1,50 |
Saugkraft | 140 N |
Abreißkraft | 250 N |
Volumen | 75,90 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 80 mm |
Baugröße | 85 |
Saugerwerkstoff | Vulkollan VU1 |
Gewicht | 95 g |
Produktfamilie | FGA |
Bestellhinweise: FGA 85 VU1-72 N015 ON