Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße | 30 |
Saugerwerkstoff | Vulkollan VU1 |
Materialhärte [Shore A] | 72 Shore A |
Nippelwerkstoff | Aluminium |
Anschluss | G1/4"-AG |
Faltenanzahl | 2,5 |
Attribut | Wert |
---|---|
d2 | 15 mm |
dn | 3,50 mm |
Dmax(S) | 31,50 mm |
Ds | 29 mm |
G1 | G1/4"-AG |
H | 45 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Hub) | 15 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 13,50 N |
Abreißkraft | 32 N |
Volumen | 8,50 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 25 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 6 mm |
Baugröße | 30 |
Nippelfamilie | N 013 |
Saugerwerkstoff | Vulkollan VU1 |
Materialhärte [Shore A] | 72 Shore A |
Gewicht | 17,40 g |
Faltenanzahl | 2,50 |
Produktfamilie | FSG |
Bestellhinweise: FSG 30 VU1-72 G1/4-AG
Der Sauggreifer FSG VU1 (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Sauger FG VU1, Anschlussnippel SA-NIP