Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauger (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße | 60 |
Saugerwerkstoff | Vulkollan VU1 |
Materialhärte [Shore A] | 72 Shore A |
Faltenanzahl | 1,5 |
Attribut | Wert |
---|---|
d | 12 mm |
d1 | 20 mm |
d2 | 40 mm |
D1 | 60 mm |
Dk | 21 mm |
Dmax(S) | 61,50 mm |
Ds | 57 mm |
H | 34 mm |
H2 | 12 mm |
H3 | 22 mm |
Z (Hub) | 12 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Faltenanzahl | 1,50 |
Saugkraft | 75 N |
Abreißkraft | 120 N |
Volumen | 34,27 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 50 mm |
Baugröße | 60 |
Saugerwerkstoff | Vulkollan VU1 |
Gewicht | 29,20 g |
Produktfamilie | FGA |
Bestellhinweise: FGA 60 VU1-72 N014 ON