FSG 60 VU1-72 G1/4-IG

Artikel-Nr.: 10.01.06.00236
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 60
Saugerwerkstoff: Vulkollan VU1
Werkstoffhärte: 72 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
Faltenanzahl: 2.5
FSG 60 VU1-72 G1/4-IG
Attribut Wert
d2 36 mm
dn 6 mm
Dmax(S) 62,5 mm
Ds 59 mm
G1 G1/4"-IG
H 70 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
Z 30 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3