FSG 85 VU1-72 G1/4-AG

Artikel-Nr.: 10.01.06.00239
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 85
Saugerwerkstoff: Vulkollan VU1
Werkstoffhärte: 72 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
Faltenanzahl: 2.5
FSG 85 VU1-72 G1/4-AG
Attribut Wert
d2 51 mm
dn 6 mm
Dmax(S) 90 mm
Ds 80,2 mm
G1 G1/4"-AG
H 90 mm
LG1 10 mm
SW1 22 mm
Z (Hub) 38 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3