FSGA 60 VU1-72 G1/4-IG

Artikel-Nr.: 10.01.06.00240
Balgsauggreifer (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße: 60
Faltenanzahl: 1.5
Saugerwerkstoff: Vulkollan VU1
Werkstoffhärte: 72 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
FSGA 60 VU1-72 G1/4-IG
Attribut Wert
d2 41 mm
dn 6 mm
Dmax(S) 61,5 mm
Ds 59 mm
G1 G1/4"-IG
H 49 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 12,5 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3