FSGA 85 VU1-72 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.06.00241

Balgsauggreifer (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen

Baugröße85
SaugerwerkstoffVulkollan VU1
Materialhärte [Shore A]72 Shore A
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussG1/4"-IG
Faltenanzahl1,5
FSGA 85 VU1-72 G1/4-IG
Attribut Wert
d2 50,20 mm
dn 6 mm
Dmax(S) 86,50 mm
Ds 82,50 mm
G1 G1/4"-IG
H 62 mm
LG1 12 mm
SW1 22 mm
Z (Hub) 15 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugkraft 140 N
Abreißkraft 250 N
Volumen 80,21 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 80 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 6 mm
Baugröße 85
Nippelfamilie N 015
Saugerwerkstoff Vulkollan VU1
Materialhärte [Shore A] 72 Shore A
Gewicht 113,80 g
Produktfamilie FSGA
Faltenanzahl 1,50


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Bestellhinweise: FSGA 85 VU1-72 G1/4-IG

Der Sauggreifer FSGA VU1 (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:

  • Sauger vom Typ FGA VU1 – Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, optional mit Ölnut
  • Anschlussnippel vom Typ SA-NIP – verfügbar mit verschiedenen Gewinden

 

Verfügbare Ersatzteile: Sauger FGA VU1, Anschlussnippel SA-NIP / Anschluss-Scheibe SA-SCHE