FGA 50 VU1-72 N011 ON

Artikel-Nr.: 10.01.06.00302
Balgsauger (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße: 50
Saugerwerkstoff: Vulkollan VU1
Werkstoffhärte: 72 °Sh
Faltenanzahl: 1.5
Zusatzausstattung: Ölnut
FGA 50 VU1-72 N011 ON
Attribut Wert
d 8 mm
d1 13,6 mm
d2 33,5 mm
D1 50 mm
Dk 17,5 mm
Dmax(S) 53 mm
Ds 47 mm
H 32,5 mm
H2 8 mm
H3 17,8 mm
Z 14,5 mm