FSGA 50 VU1-72 G1/4-AG ON

Artikel-Nr.: 10.01.06.00307
Balgsauggreifer (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße: 50
Faltenanzahl: 1.5
Saugerwerkstoff: Vulkollan VU1
Werkstoffhärte: 72 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
Zusatzausstattung: Ölnut
FSGA 50 VU1-72 G1/4-AG ON
Attribut Wert
d2 33,5 mm
dn 3,5 mm
Dmax(S) 53 mm
Ds 47 mm
G1 G1/4"-AG
H 37,5 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Z 14,5 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3