SA-NIP N017 M5-IG DN200

Artikel-Nr.: 10.01.06.00313
Saugeranschlussnippel
Nippel: N 017
Gewinde G1: M5-IG
Gesamtlänge: 17 mm
Einbaulänge: 10 mm
Nennweite: 2,00 mm
Material: Aluminium
SA-NIP N017 M5-IG DN200
Attribut Wert
dn 2 mm
D 4,5 mm
D2 4,2 mm
G1 M5-IG
L 10 mm
L1 17 mm
L2 4 mm
L3 3 mm
LG1 5,5 mm
SW1 8 mm