FSG 25 NBR-55 G1/8-AG

Artikel-Nr.: 10.01.06.00334
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 25
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/8"-AG
Faltenanzahl: 2.5
FSG 25 NBR-55 G1/8-AG
Attribut Wert
d2 10 mm
dn 3,5 mm
Dmax(S) 26 mm
Ds 23 mm
G1 G1/8"-AG
H 40 mm
LG1 7,5 mm
SW1 14 mm
Z (Hub) 18 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3