FGA 14 NK-45 N016

Art-Nr.: 10.01.06.00372

Balgsauger (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen

Baugröße14
SaugerwerkstoffNaturkautschuk NK
Materialhärte [Shore A]45 Shore A
Faltenanzahl1,5
FGA 14 NK-45 N016
Attribut Wert
d 4,50 mm
d2 5 mm
D1 13,70 mm
Dk 10 mm
Dmax(S) 14,50 mm
Ds 12,50 mm
H 15,50 mm
H2 3,80 mm
H3 8,50 mm
Z (Hub) 5 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Faltenanzahl 1,50
Saugkraft 1,20 N
Baugröße 14
Saugerwerkstoff Naturkautschuk NK
Gewicht 1 g
Werkstückradius min. (konvex) 6 mm
Produktfamilie FGA

Bestellhinweise: FGA 14 NK-45 N016