FGA 20 NBR-55 N016

Artikel-Nr.: 10.01.06.00373
Balgsauger (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße: 20
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Faltenanzahl: 1.5
FGA 20 NBR-55 N016
Attribut Wert
d 4,5 mm
d2 11 mm
D1 19,9 mm
Dk 10 mm
Dmax(S) 21 mm
Ds 18,1 mm
H 15,2 mm
H2 3,8 mm
H3 8,7 mm
Z (Hub) 5 mm