FGA 20 SI-55 N016

Artikel-Nr.: 10.01.06.00374
Balgsauger (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße: 20
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
Faltenanzahl: 1.5
Attribut Wert
d 4,50 mm
d2 11,0 mm
D1 19,9 mm
Dk 10,0 mm
Dmax(S) 21,0 mm
Ds 18,1 mm
H 15,20 mm
H2 3,80 mm
H3 8,70 mm
Z (Hub) 5,0 mm