FGA 25 NK-45 N016

Artikel-Nr.: 10.01.06.00378
Balgsauger (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße: 25
Saugerwerkstoff: Naturkautschuk NK
Werkstoffhärte: 45 °Sh
Faltenanzahl: 1.5
FGA 25 NK-45 N016
Attribut Wert
d 4,5 mm
d2 9,9 mm
D1 25 mm
Dk 10 mm
Dmax(S) 26,5 mm
Ds 22,5 mm
H 23 mm
H2 3,8 mm
H3 8,9 mm
Z (Hub) 9 mm