FSGA 20 SI-55 M5-AG

Artikel-Nr.: 10.01.06.00391
Balgsauggreifer (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße: 20
Faltenanzahl: 1.5
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M5-AG
FSGA 20 SI-55 M5-AG
Attribut Wert
d2 11 mm
Dmax(S) 21 mm
dn 2,5 mm
Ds 18,1 mm
G1 M5-AG
H 20,2 mm
LG1 5 mm
SW1 7 mm
Z (Hub) 5 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3