FSGA 16 NK-45 M5-AG

Artikel-Nr.: 10.01.06.00409
Balgsauggreifer (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße: 16
Faltenanzahl: 1.5
Saugerwerkstoff: Naturkautschuk NK
Werkstoffhärte: 45 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M5-AG
FSGA 16 NK-45 M5-AG
Attribut Wert
d2 8,4 mm
Dmax(S) 18,5 mm
dn 2,5 mm
Ds 15,6 mm
G1 M5-AG
H 24,2 mm
LG1 5 mm
SW1 7 mm
Z 7 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3