FSGA 22 NK-45 M5-AG

Artikel-Nr.: 10.01.06.00412
Balgsauggreifer (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße: 22
Faltenanzahl: 1.5
Saugerwerkstoff: Naturkautschuk NK
Werkstoffhärte: 45 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M5-AG
FSGA 22 NK-45 M5-AG
Attribut Wert
d2 11,7 mm
Dmax(S) 25 mm
dn 2,5 mm
Ds 21,5 mm
G1 M5-AG
H 24 mm
LG1 5 mm
SW1 7 mm
Z (Hub) 6 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3