FSGA 22 NK-45 G1/8-AG

Art-Nr.: 10.01.06.00414

Balgsauggreifer (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen

Baugröße22
SaugerwerkstoffNaturkautschuk NK
Materialhärte [Shore A]45 Shore A
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussG1/8"-AG
Faltenanzahl1,5
VakuumanschlussG1/8"-AG
FSGA 22 NK-45 G1/8-AG
Attribut Wert
d2 11,70 mm
Dmax(S) 25 mm
dn 3,50 mm
Ds 21,50 mm
G1 G1/8"-AG
H 25 mm
LG1 7,50 mm
SW1 14 mm
Z (Hub) 6 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugerwerkstoff Naturkautschuk NK
Materialhärte [Shore A] 45 Shore A
Baugröße 22
Faltenanzahl 1,50
Anschluss G1/8-AG
Werkstückradius min. (konvex) 25 mm
Volumen 1,40 cm³
Saugkraft 5,70 N
Abreißkraft 15,20 N
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 4 mm
Gewicht 5,80 g
Produktfamilie FSGA


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Abreißkraft: Bei den Ausführungen in Naturkautschuk reduziert sich die Abreißkraft um ca. 40% Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Bestellhinweise: FSGA 22 NK-45 G1/8-AG

Der Sauggreifer FSGA (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird unmontiert (ab Durchmesser 33 mm montiert) geliefert. Die Lieferung besteht aus:

  • Sauger vom Typ FGA – Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Durchmessern und Materialien
  • Anschlussnippel vom Typ SA-NIP – verfügbar mit verschiedenen Gewinden

 

Verfügbare Ersatzteile: Sauger FGA, Anschlussnippel SA-NIP