FGA 53 NK-45 N018

Art-Nr.: 10.01.06.00428

Balgsauger (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen

Baugröße53
SaugerwerkstoffNaturkautschuk NK
Materialhärte [Shore A]45 Shore A
Faltenanzahl1,5
FGA 53 NK-45 N018
Attribut Wert
d 8 mm
d1 14,50 mm
d2 33 mm
D1 58,60 mm
Dk 18 mm
Dmax(S) 60 mm
Ds 50 mm
H 34 mm
H2 12,30 mm
H3 19 mm
Z (Hub) 15 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Faltenanzahl 1,50
Saugkraft 51,30 N
Baugröße 53
Saugerwerkstoff Naturkautschuk NK
Gewicht 16,90 g
Werkstückradius min. (konvex) 75 mm
Produktfamilie FGA

Bestellhinweise: FGA 53 NK-45 N018