Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauger (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße | 78 |
Saugerwerkstoff | Naturkautschuk NK |
Materialhärte [Shore A] | 45 Shore A |
Faltenanzahl | 1,5 |
Attribut | Wert |
---|---|
d | 11,80 mm |
d1 | 21,80 mm |
d2 | 54 mm |
D1 | 83 mm |
Dk | 24,70 mm |
Dmax(S) | 86 mm |
Ds | 74 mm |
H | 47 mm |
H2 | 19,70 mm |
H3 | 31,40 mm |
Z (Hub) | 16 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Faltenanzahl | 1,50 |
Saugkraft | 137,40 N |
Baugröße | 78 |
Saugerwerkstoff | Naturkautschuk NK |
Gewicht | 48 g |
Werkstückradius min. (konvex) | 70 mm |
Produktfamilie | FGA |
Bestellhinweise: FGA 78 NK-45 N019