FSG 18 NK-45 M5-AG

Artikel-Nr.: 10.01.06.00436
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 18
Saugerwerkstoff: Naturkautschuk NK
Werkstoffhärte: 45 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M5-AG
Faltenanzahl: 2.5
FSG 18 NK-45 M5-AG
Attribut Wert
d2 8 mm
dn 2,5 mm
Dmax(S) 19 mm
Ds 17,2 mm
G1 M5-AG
H 27,6 mm
LG1 5 mm
SW1 7 mm
Z 9 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3