Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße | 25 |
Saugerwerkstoff | Naturkautschuk NK |
Materialhärte [Shore A] | 45 Shore A |
Nippelwerkstoff | Aluminium |
Anschluss | G1/8"-AG |
Faltenanzahl | 2,5 |
Vakuumanschluss | G1/8"-AG |
Attribut | Wert |
---|---|
d2 | 10 mm |
dn | 3,50 mm |
Dmax(S) | 26 mm |
Ds | 23 mm |
G1 | G1/8"-AG |
H | 40 mm |
LG1 | 7,50 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Hub) | 18 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugerwerkstoff | Naturkautschuk NK |
Materialhärte [Shore A] | 45 Shore A |
Baugröße | 25 |
Faltenanzahl | 2,50 |
Anschluss | G1/8-AG |
Werkstückradius min. (konvex) | 30 mm |
Volumen | 5,22 cm³ |
Saugkraft | 4,71 N |
Abreißkraft | 19 N |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 4 mm |
Gewicht | 8 g |
Produktfamilie | FSG |
Bestellhinweise: FSG 25 NK-45 G1/8-AG
Der Sauggreifer FSG (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird unmontiert (ab Durchmesser 32 mm montiert) geliefert. Die Lieferung besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Sauger FG, Anschlussnippel SA-NIP