FSG 62 NK-45 G1/4-IG

Artikel-Nr.: 10.01.06.00448
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 62
Saugerwerkstoff: Naturkautschuk NK
Werkstoffhärte: 45 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
Faltenanzahl: 2.5
FSG 62 NK-45 G1/4-IG
Attribut Wert
d2 29,5 mm
dn 4,4 mm
Dmax(S) 65 mm
Ds 62,2 mm
G1 G1/4"-IG
H 69 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
Z 29 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3