FSG 62 NK-45 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.06.00449

Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke

Baugröße62
SaugerwerkstoffNaturkautschuk NK
Materialhärte [Shore A]45 Shore A
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussG1/4"-AG
Faltenanzahl2,5
VakuumanschlussG1/4"-AG
FSG 62 NK-45 G1/4-AG
Attribut Wert
d2 29,50 mm
dn 4,40 mm
Dmax(S) 65 mm
Ds 62,20 mm
G1 G1/4"-AG
H 58 mm
LG1 11 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 29 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugerwerkstoff Naturkautschuk NK
Materialhärte [Shore A] 45 Shore A
Baugröße 62
Faltenanzahl 2,50
Anschluss G1/4-AG
Werkstückradius min. (konvex) 75 mm
Volumen 61,12 cm³
Saugkraft 41,01 N
Abreißkraft 137 N
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 6 mm
Gewicht 60 g
Produktfamilie FSG


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Abreißkraft: Bei den Ausführungen in Naturkautschuk reduziert sich die Abreißkraft um ca. 40% Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Bestellhinweise: FSG 62 NK-45 G1/4-AG

Der Sauggreifer FSG (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird unmontiert (ab Durchmesser 32 mm montiert) geliefert. Die Lieferung besteht aus:

  • Sauger vom Typ FG – Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Durchmessern und Materialien
  • Anschlussnippel vom Typ SA-NIP – verfügbar mit verschiedenen Gewinden

 

Verfügbare Ersatzteile: Sauger FG, Anschlussnippel SA-NIP