FG 9 NK-45 N016

Art-Nr.: 10.01.06.00452

Balgsauger (rund) für besonders unebene Werkstücke

Baugröße9
SaugerwerkstoffNaturkautschuk NK
Materialhärte [Shore A]45 Shore A
Faltenanzahl2,5
FG 9 NK-45 N016
Attribut Wert
d 4,50 mm
d2 4,10 mm
D1 8,90 mm
Dk 9 mm
Dmax(S) 9,50 mm
Ds 9 mm
H 15 mm
H2 3,80 mm
H3 8,20 mm
Z (Hub) 3 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugkraft 0,79 N
Abreißkraft 2,30 N
Volumen 0,30 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 4,50 mm
Baugröße 9
Nippelfamilie N 016
Faltenanzahl 2,50
Saugerwerkstoff Naturkautschuk NK
Materialhärte [Shore A] 45 Shore A
Gewicht 0,50 g
Produktfamilie FG

Bestellhinweise: FG 9 NK-45 N016