FG 14 NK-45 N016

Artikel-Nr.: 10.01.06.00453
Balgsauger (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 14
Saugerwerkstoff: Naturkautschuk NK
Werkstoffhärte: 45 °Sh
Faltenanzahl: 2.5
FG 14 NK-45 N016
Attribut Wert
d 4,5 mm
d2 5,4 mm
D1 13,9 mm
Dk 10 mm
Dmax(S) 15,5 mm
Ds 14,5 mm
H 22,8 mm
H2 3,8 mm
H3 6,5 mm
Z 9 mm