FG 18 NK-45 N016

Art-Nr.: 10.01.06.00454

Balgsauger (rund) für besonders unebene Werkstücke

Baugröße18
SaugerwerkstoffNaturkautschuk NK
Materialhärte [Shore A]45 Shore A
Faltenanzahl2,5
FG 18 NK-45 N016
Attribut Wert
d 4,50 mm
d2 8 mm
D1 17,80 mm
Dk 10 mm
Dmax(S) 19 mm
Ds 17,20 mm
H 22,60 mm
H2 3,80 mm
H3 9 mm
Z (Hub) 9 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugkraft 3,02 N
Abreißkraft 8,50 N
Volumen 1,65 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 20 mm
Baugröße 18
Nippelfamilie N 016
Faltenanzahl 2,50
Saugerwerkstoff Naturkautschuk NK
Materialhärte [Shore A] 45 Shore A
Gewicht 1,70 g
Produktfamilie FG

Bestellhinweise: FG 18 NK-45 N016