FG 32 NK-45 N018

Art-Nr.: 10.01.06.00457

Balgsauger (rund) für besonders unebene Werkstücke

Baugröße32
SaugerwerkstoffNaturkautschuk NK
Materialhärte [Shore A]45 Shore A
Faltenanzahl2,5
FG 32 NK-45 N018
Attribut Wert
d 8 mm
d1 15 mm
d2 16 mm
D1 32,40 mm
Dk 18 mm
Dmax(S) 33,50 mm
Ds 32 mm
H 37,50 mm
H2 13 mm
H3 17 mm
Z (Hub) 15 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugkraft 12,06 N
Abreißkraft 36,90 N
Volumen 9,77 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 35 mm
Baugröße 32
Nippelfamilie N 018
Faltenanzahl 2,50
Saugerwerkstoff Naturkautschuk NK
Materialhärte [Shore A] 45 Shore A
Gewicht 9 g
Produktfamilie FG

Bestellhinweise: FG 32 NK-45 N018