FG 42 NK-45 N018

Art-Nr.: 10.01.06.00458

Balgsauger (rund) für besonders unebene Werkstücke

Baugröße42
SaugerwerkstoffNaturkautschuk NK
Materialhärte [Shore A]45 Shore A
Faltenanzahl2,5
FG 42 NK-45 N018
Attribut Wert
d 8 mm
d1 15 mm
d2 17,80 mm
D1 43,50 mm
Dk 18 mm
Dmax(S) 45 mm
Ds 42,60 mm
H 46 mm
H2 13 mm
H3 17 mm
Z (Hub) 20 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugkraft 14,93 N
Abreißkraft 44 N
Volumen 19,79 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 75 mm
Baugröße 42
Nippelfamilie N 018
Faltenanzahl 2,50
Saugerwerkstoff Naturkautschuk NK
Materialhärte [Shore A] 45 Shore A
Gewicht 18 g
Produktfamilie FG

Bestellhinweise: FG 42 NK-45 N018