FG 62 NK-45 N018

Artikel-Nr.: 10.01.06.00459
Balgsauger (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 62
Saugerwerkstoff: Naturkautschuk NK
Werkstoffhärte: 45 °Sh
Faltenanzahl: 2.5
FG 62 NK-45 N018
Attribut Wert
d 8 mm
d2 29,5 mm
D1 62 mm
Dk 18 mm
Dmax(S) 65 mm
Ds 62,2 mm
H 54 mm
H2 13 mm
Z 29 mm