FGAO 140x65 VU1-72 N039

Artikel-Nr.: 10.01.06.00468
Balgsauger (oval), verschleißfest, für längliche Werkstücke
Abmessung (LxB): 140 x 65 mm
Saugerwerkstoff: Vulkollan VU1
Werkstoffhärte: 72 °Sh
Faltenanzahl: 1.5
FGAO 140x65 VU1-72 N039
Attribut Wert
b2 36 mm
B1 65 mm
Bmax(S) 68,5 mm
Bs 65 mm
d 15,5 mm
d1 9,5 mm
H 30 mm
l2 111 mm
L1 140 mm
Lmax(S) 142 mm
Ls 140 mm
X1 75 mm
Z 16 mm