Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauger (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße | 110 |
Saugerwerkstoff | Vulkollan VU1 |
Materialhärte [Shore A] | 72 Shore A |
Faltenanzahl | 1,5 |
Attribut | Wert |
---|---|
d | 5,50 mm |
d2 | 80 mm |
D1 | 120 mm |
Dk | 85 mm |
Dmax(S) | 127 mm |
Dmk | 55 mm |
Ds | 110 mm |
H | 56 mm |
H4 | 10 mm |
Z (Hub) | 30 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Faltenanzahl | 1,50 |
Saugkraft | 295 N |
Abreißkraft | 420 N |
Volumen | 328 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 100 mm |
Baugröße | 110 |
Saugerwerkstoff | Vulkollan VU1 |
Gewicht | 151,30 g |
Produktfamilie | FGA |
Bestellhinweise: FGA 110 VU1-72 N037 ON