FSGA 110 VU1-72 G1/2-IG ON

Art-Nr.: 10.01.06.00497

Balgsauggreifer (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen

Baugröße110
SaugerwerkstoffVulkollan VU1
Materialhärte [Shore A]72 Shore A
AnschlussG1/2"-IG
Faltenanzahl1,5
FSGA 110 VU1-72 G1/2-IG ON
Attribut Wert
d2 80 mm
Dmax(S) 127 mm
Dmk 55 mm
Ds 110 mm
G1 G1/2"-IG
G2 G1/8"-IG
H 69 mm
LG1 14 mm
LG2 8 mm
Z (Hub) 30 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugkraft 295 N
Abreißkraft 420 N
Volumen 350 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 100 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 9 mm
Baugröße 110
Nippelfamilie N 037
Saugerwerkstoff Vulkollan VU1
Materialhärte [Shore A] 72 Shore A
Gewicht 332,20 g
Produktfamilie FSGA
Faltenanzahl 1,50


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Bestellhinweise: FSGA 110 VU1-72 G1/2-IG ON

Der Sauggreifer FSGA VU1 (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:

  • Sauger vom Typ FGA VU1 – Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, optional mit Ölnut
  • Anschlussnippel vom Typ SA-NIP – verfügbar mit verschiedenen Gewinden

 

Verfügbare Ersatzteile: Sauger FGA VU1, Anschlussnippel SA-NIP / Anschluss-Scheibe SA-SCHE