Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauger (oval), verschleißfest, für längliche Werkstücke
Abmessung (LxB) | 95 x 40 |
Saugerwerkstoff | Vulkollan VU1 |
Materialhärte [Shore A] | 72 Shore A |
Faltenanzahl | 1,5 |
Attribut | Wert |
---|---|
B1 | 38 mm |
b2 | 23 mm |
Bmax(S) | 42,50 mm |
Bs | 40 mm |
d | 11,50 mm |
d1 | 7,50 mm |
H | 23,50 mm |
l2 | 78 mm |
L1 | 93 mm |
Lmax(S) | 97 mm |
Ls | 95 mm |
X1 | 55 mm |
Z (Hub) | 12 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 95 N |
Abreißkraft | 110 N |
Werkstückradius min. (konvex) | 20 mm |
Abmessung (LxB) | 95 x 40 |
Faltenanzahl | 1,50 |
Saugerwerkstoff | Vulkollan VU1 |
Materialhärte [Shore A] | 72 Shore A |
Produktfamilie | FGAO |
Gewicht | 20,90 g |
Bestellhinweise: FGAO 95x40 VU1-72 N038