FG 12 NBR-55 N016

Art-Nr.: 10.01.06.00557

Balgsauger (rund) für besonders unebene Werkstücke

Baugröße12
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
Faltenanzahl2,5
FG 12 NBR-55 N016
Attribut Wert
d 4,50 mm
d2 5 mm
D1 12 mm
Dk 10 mm
Dmax(S) 13 mm
Ds 12 mm
H 21 mm
H2 3,80 mm
H3 9 mm
Z (Hub) 7 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugkraft 1,18 N
Abreißkraft 3,50 N
Volumen 0,75 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 12,50 mm
Baugröße 12
Nippelfamilie N 016
Faltenanzahl 2,50
Saugerwerkstoff Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Gewicht 1,10 g
Produktfamilie FG

Bestellhinweise: FG 12 NBR-55 N016