FG 12 NK-45 N016

Artikel-Nr.: 10.01.06.00558
Balgsauger (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 12
Saugerwerkstoff: Naturkautschuk NK
Werkstoffhärte: 45 °Sh
Faltenanzahl: 2.5
FG 12 NK-45 N016
Attribut Wert
d 4,5 mm
d2 5 mm
D1 12 mm
Dk 10 mm
Dmax(S) 13 mm
Ds 12 mm
H 21 mm
H2 3,8 mm
H3 9 mm
Z (Hub) 7 mm