FSG 12 NK-45 G1/8-IG

Artikel-Nr.: 10.01.06.00561
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 12
Saugerwerkstoff: Naturkautschuk NK
Werkstoffhärte: 45 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/8"-IG
Faltenanzahl: 2.5
FSG 12 NK-45 G1/8-IG
Attribut Wert
d2 5 mm
dn 3,5 mm
Dmax(S) 13 mm
Ds 12 mm
G1 G1/8"-IG
H 33 mm
LG1 8,5 mm
SW1 14 mm
Z 7 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3