FSG 52 NBR-55 G1/4-AG

Artikel-Nr.: 10.01.06.00582
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 52
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
Faltenanzahl: 2.5
FSG 52 NBR-55 G1/4-AG
Attribut Wert
d2 24,6 mm
dn 4,4 mm
Dmax(S) 55 mm
Ds 52,5 mm
G1 G1/4"-AG
H 52,7 mm
LG1 11 mm
SW1 17 mm
Z 25 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3