FSG 52 NBR-55 G1/4-IG

Artikel-Nr.: 10.01.06.00584
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 52
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
Faltenanzahl: 2.5
FSG 52 NBR-55 G1/4-IG
Attribut Wert
d2 24,6 mm
dn 4,4 mm
Dmax(S) 55 mm
Ds 52,5 mm
G1 G1/4"-IG
H 63,7 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
Z 25 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3