FG-X 30 SI-35 N020

Artikel-Nr.: 10.01.06.00594
Eiersauger
Baugröße: 30
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 35 °Sh
Faltenanzahl: 2.5
FG-X 30 SI-35 N020
Attribut Wert
d 4,5 mm
d2 13,5 mm
D1 42 mm
Dk 13 mm
Dmax(S) 45 mm
Ds 27 mm
H 73 mm
H2 12 mm
Z 37,5 mm