FG 5 SI-55 N017

Artikel-Nr.: 10.01.06.00642
Balgsauger (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 5
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
Faltenanzahl: 2.5
Attraktive Konditionen für Online-Besteller

Attraktive Konditionen für Online-Besteller

Keine Verpackungskosten und kein Mindermengenzuschlag (für Kunden mit Rechnungs- und Lieferadresse in Deutschland)

FG 5 SI-55 N017
Attribut Wert
d 3,5 mm
d2 2,6 mm
D1 6 mm
Dk 7 mm
Dmax(S) 7 mm
Ds 5 mm
H 14 mm
H2 8 mm
Z 2 mm