Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauger (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße | 5 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI-leitfähig |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Faltenanzahl | 2,5 |
Attribut | Wert |
---|---|
d | 3,50 mm |
d2 | 2,60 mm |
D1 | 6 mm |
Dk | 7 mm |
Dmax(S) | 6,50 mm |
Ds | 5 mm |
H | 14 mm |
H2 | 8 mm |
Z (Hub) | 2 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 0,32 N |
Abreißkraft | 0,80 N |
Volumen | 1,37 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 2 mm |
Baugröße | 5 |
Nippelfamilie | N 017 |
Faltenanzahl | 2,50 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI-leitfähig |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Gewicht | 0,30 g |
Produktfamilie | FG |
Bestellhinweise: FG 5 SI-CO-55 N017